(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ กำจัด สสาร แปลกปลอม ที่เป็น สื่อกระแสไฟฟ้าปากกา peta ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,885.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PN-S
PN-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิด ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,885.00

CLEANERS FOR REMOVING PARTICL 1 ชิ้น 1 วัน เพลาเดี่ยว 116 282-1460 1 ชิ้น

฿ 2,283.34

CLEANERS FOR REMOVING PARTICL 1 ชิ้น 1 วัน เพลา คู่ 128 282-1478 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ สำหรับลบสิ่งแปลกปลอมที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
  • สเปค
    ประเภทปากกา
  • ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    1Ωหรือน้อยกว่า
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    8
  • คุณสมบัติ
    ตัวเครื่องหลักประเภท 2 เพลาเดี่ยวคู่และยางปากกา 3 แบบที่เป็นอุปกรณ์เสริมสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับการใช้งาน
  • มวล(ก.)
    20
  • ใช้
    กำจัดของ ของเสีย จุด
  • วัสดุ ตัวเครื่อง
    อะลูมิเนียม (การ กระบวนการเตรียมผิว สนิม พิเศษ)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีเพลาสองด้าน 2 ประเภท และ ยาง ปากกา 3 ประเภท (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถใช้งานได้ตาม การใช้งาน
· ตัวเครื่อง หลัก และส่วน ยาง ปากกา รักษา ความนำไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กำจัดฝุ่น จุด

รหัสรุ่น
PN-S
PN-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิด ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,885.00

CLEANERS FOR REMOVING PARTICL 1 ชิ้น 1 วัน เพลาเดี่ยว 116 282-1460 1 ชิ้น

฿ 2,283.34

CLEANERS FOR REMOVING PARTICL 1 ชิ้น 1 วัน เพลา คู่ 128 282-1478 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

การใช้

● ของเสีย จุด

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ความต้านทาน พื้นผิว: 1Ωหรือน้อยกว่า

วัสดุ

● อะลูมิเนียม (พื้นผิว การรักษาพิเศษป้องกัน สนิม )

คำเตือน

● ยาง ปากกาไม่รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง เครื่อง