(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PCM001 |
PCM002 |
PCM003 |
PCM004 |
PCM005 |
PCM006 |
PCM007 |
PCM008 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
สี | ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | สีดำ | 59 | 364-0183 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | สีเขียว | 59 | 364-0191 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 307.86 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | สีดำ | 63 | 364-0205 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 307.86 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | สีเขียว | 63 | 364-0213 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 69 | สีดำ | 52 | 364-0221 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | สีเขียว | 52 | 364-0230 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 63 | สีดำ | 51 | 364-0248 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 63 | สีเขียว | 51 | 364-0256 | 9 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ปล่อยไฟฟ้าสถิตเพียงแค่สัมผัส แผ่นเพลท ยางนำไฟฟ้า
· แม่เหล็ก ที่ด้านหลังช่วยให้ อุปกรณ์เสริม เข้ากับ ตู้ล็อคเกอร์ โลหะและประตูได้ง่าย
รหัสรุ่น |
---|
PCM001 |
PCM002 |
PCM003 |
PCM004 |
PCM005 |
PCM006 |
PCM007 |
PCM008 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
สี | ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | สีดำ | 59 | 364-0183 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | สีเขียว | 59 | 364-0191 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 307.86 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | สีดำ | 63 | 364-0205 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 307.86 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | สีเขียว | 63 | 364-0213 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 69 | สีดำ | 52 | 364-0221 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 69 | สีเขียว | 52 | 364-0230 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 63 | สีดำ | 51 | 364-0248 | 9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 284.79 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL SH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 63 | สีเขียว | 51 | 364-0256 | 9 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง