(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม คมมากเหมือน ฟัน ของปิรันย่า
รหัสสินค้า |
---|
H-650 |
H-651 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 0.1 | 21000 | ||
฿ 465.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 0.6 | 15000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 1 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 3 | เครื่องมือ ใช้ | เราเตอร์ ขนาดเล็ก | ใช้ | วัสดุชิ้นงาน: เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง