1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Ceradisc【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Ceradisc
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 924.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CeraDisc อยู่ในตำแหน่งระหว่าง กระดาษ ธรรมดาและผ้านอนวูฟเวนทำให้ พื้นผิว สำเร็จรูปสม่ำเสมอและลดระยะเวลาการทำงานทั้งหมด

รหัสสินค้า
3660
3660R
3661R
3662R
3663
3663R
3664
3664R
3665
3665R
3670
3671
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
สี วัสดุ

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 1546สีแดงSW, ยาง

฿ 4,844.55

SFL GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1546สีแดงSW, ยาง

฿ 4,844.55

SFL GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1580สีน้ำเงินSW, ยาง

฿ 4,844.55

SFL GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 15120สีม่วงSW, ยาง

฿ 1,151.26

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 15180สีเขียวSW, ยาง

฿ 4,844.55

GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 15180สีเขียวSW, ยาง

฿ 1,188.51

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 15240สีน้ำตาลSW, ยาง

฿ 4,844.55

SFL GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 15240สีน้ำตาลSW, ยาง

฿ 1,188.51

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 15360-SW, ยาง

฿ 4,844.55

SFL GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 15360-SW, ยาง

฿ 924.73

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน -24สีแดงSW, ยาง

฿ 924.73

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน -80สีน้ำเงินSW, ยาง

฿ 924.73

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 1524สีแดงSG, ยาง

฿ 953.33

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 1580สีน้ำเงินSG, ยาง

฿ 924.73

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 15220สีเขียวSG, ยาง

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 1546สีแดงSG, ยาง

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 1580สีน้ำเงินSG, ยาง

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 15180สีเขียวSG, ยาง

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน -46สีแดงSG, ยาง

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน -80สีน้ำเงินSG, ยาง

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน -120สีม่วงSG, ยาง

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน -220สีเขียวSG, ยาง

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน -360ส้มSG, ยาง

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน -500สีเทาSG, ยาง

฿ 1,159.93

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน 151000สีเทาSG, ยาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) 15 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 15
รูปทรง ประเภท ออฟเซ็ท อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 13000 เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์