1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง ขดลวด ชนิด ก้าน หกเหลี่ยม

SFL GRINDING/FINISHING

แปรง ขดลวด ชนิด ก้าน หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 694.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการกำจัด แปรงทาสี และ สนิม การ งานขัด สีการปรับ สเกลวัด ฯลฯ

รหัสสินค้า
NO.4211H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 694.62

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6.35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.15
วัสดุ ขดลวดเหล็กกล้า ความเร็วที่อนุญาต(ขั้นต่ำ - 1) 3000 รูปทรง ประเภทบิด
เครื่องมือ ใช้ สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค รูปทรง เพลา เพลา หกเหลี่ยม