(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการกำจัด แปรงทาสี และ สนิม การ งานขัด สีการปรับ สเกลวัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NO.4025 |
NO.4026 |
NO.4027 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความเร็วที่อนุญาต (ขั้นต่ำ - 1) | ปริมาณ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,575.43 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 50 | 7000 | 3 | ||
฿ 1,870.32 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 75 | 7000 | - | ||
฿ 2,599.40 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 6000 | - |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | เครื่องมือ ใช้ | สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง