• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

High Strength Metal Cap Wire【3 Pieces Per Package】

High Strength Metal Cap Wire

A special wire made of brass-plated and twisted hard wire that has high polishing power, does not easily break and scatter, and provides high durability and safety.

Part Number
NO.4107
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งThe Tool Used

3 Pieces Per Package

7 Day(s) or more Electric drill

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Cup Type Brush Brush Length(mm) 25 Outer Diameter(mm) 65
Wire Diameter(mm) 0.25 Shaft Diameter(mm) 6 Total Length(mm) 85
Material Gold Wire Permissible Speed(min-1) 4500

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.4107 in the High Strength Metal Cap Wire series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.4107 ในชุด High Strength Metal Cap Wire