(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการกำจัด แปรงทาสี และ สนิม การ งานขัด สีการปรับ สเกลวัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NO.4201 |
NO.4202 |
NO.4203 |
NO.4204 |
NO.4205 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | ความยาวแปรง (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความเร็วที่อนุญาต (ขั้นต่ำ - 1) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 775.78 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 15 | 0.3 | 28 | 75 | ขดลวดเหล็กกล้า | 5000 | ประเภทแปรง | ||
฿ 2,116.36 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 35 | 0.3 | 30 | 80 | ขดลวดเหล็กกล้า | 3000 | รูปทรง โคมไฟญี่ปุ่น | ||
฿ 1,446.97 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 0.3 | 35 | 90 | ขดลวดเหล็กกล้า | 5000 | ประเภทแปรง | ||
฿ 1,199.13 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 15 | 0.15 | 25 | 75 | ทองเหลือง | 5000 | ประเภทแปรง | ||
฿ 2,034.95 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 0.15 | 35 | 95 | ทองเหลือง | 5000 | ประเภทแปรง |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | เครื่องมือ ใช้ | สว่านไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง