(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
งานแกะสลักโลหะทั่วไป ไม้ เรซิ่น ฯลฯ งานกะลาดัดแปลงหรือตกแต่งงานแกะสลัก ไม้ แกะตัวอักษรซ่อม pcbs
รหัสสินค้า |
---|
NO.2330 |
NO.2333 |
NO.2650 |
NO.2652 |
NO.2653 |
NO.2656 |
NO.2657 |
NO.2658 |
NO.2659 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | รูปทรง | เครื่องมือ ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 767.95 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 × 10 | 3 | ประเภทสามเหลี่ยม | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า มินิ เราเตอร์ | ||
฿ 767.95 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 × 10 | 3 | ประเภท กระบอกสูบ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า มินิ เราเตอร์ | ||
฿ 924.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | ประเภท กระบอกสูบ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 924.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 × 4 | 6 | เป็นทรงกลม | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 924.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 × 10 | 6 | เป็นทรงกลม | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 924.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 × 25 | 6 | ประเภทของเปลือกหอย | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 924.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 × 25 | 6 | ประเภทสามเหลี่ยม | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 924.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 × 25 | 3 | ประเภทของเปลือกหอย | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 924.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 × 25 | 6 | ประเภท กระบอกสูบ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ความเร็วการหมุนสูงสุดที่ใช้(min⁻1) | 30000 | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ข้อต่อ คัตเตอร์ | ประเภทรายละเอียด | ตะไบ แกนหมุน |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การขัดเงา | ปริมาณ / แพ็ค(ชิ้น) | 5 | วัสดุ | HSS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง