1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัดหินเจียร (สำหรับโลหะ)

GRINDING/FINISHING

ตัดหินเจียร (สำหรับโลหะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 415.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หินเจียร สว่านไฟฟ้า สามารถวางบน ขาตั้ง ดอกสว่าน แนวนอนและสามารถติดฝาครอบนิรภัยเพื่อยึดเข้าที่เพื่อความปลอดภัยและการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
NO.3213
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 415.39

GRINDING/FINISHING 3 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดอนุภาค(#) 80 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 75 ความหนา(มิลลิเมตร) 13
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 12.7 ประเภทรายละเอียด หิน งานลับคม/งานเจียรไน ความเร็วการหมุนสูงสุดที่ใช้(min⁻1) 6500
รูปทรง รายละเอียด ประเภท ล้อ วัสดุ สารขัดถู WA เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ, สว่านไฟฟ้า, เครื่องจักร เจาะ, เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สอง หัว
การใช้งาน การขัดเงา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.3213 ในชุด ตัดหินเจียร (สำหรับโลหะ)