(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบ เหมาะสำหรับ ไม้ อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และ เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
NO.2303 |
NO.2305 |
NO.2306 |
NO.2309 |
NO.2310 |
NO.2600 |
NO.2620 |
NO.2624 |
NO.2625 |
NO.2626 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | รูปทรง | ความหนา (มิลลิเมตร) | รูปทรง คมตัด | เครื่องมือ ใช้ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 835.49 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 6 | 3 | 10000 | ประเภท กระบอกสูบ | 11 | ข้อต่อ คัตเตอร์ | เราเตอร์ ขนาดเล็ก | ||
฿ 835.49 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 6 | 3 | 10000 | ประเภทของเปลือกหอย | 10 | ข้อต่อ คัตเตอร์ | เราเตอร์ ขนาดเล็ก | ||
฿ 835.49 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 8 | 3 | 10000 | ประเภท กระบอกสูบ | 14.5 | คมกริบ | เราเตอร์ ขนาดเล็ก | ||
฿ 835.49 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 8 | 3 | 10000 | ร่มรูป | 15 | คมกริบ | เราเตอร์ ขนาดเล็ก | ||
฿ 1,834.14 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 3 | 10000 | - | - | - | เราเตอร์ ขนาดเล็ก | ||
฿ 2,147.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 6 | 5000 | - | - | - | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 807.15 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 6 | 5000 | - | - | - | สว่านไฟฟ้า | |||
฿ 963.93 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 14 | 6 | 5000 | ประเภท กระบอกสูบ | 35 | คมกริบ | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 963.93 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 14 | 6 | 5000 | ร่มรูป | 35 | คมกริบ | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 963.93 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 17 | 6 | 5000 | เป็นทรงกลม | 15 | คมกริบ | สว่านไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | เสริม | ตะไบ แกนหมุน | ใช้ (รายละเอียด) | ใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ไม้ |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ ใช้ 1 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง