(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น แผ่นดิสก์ ขัดที่ทำจาก กระดาษ พร้อม กาว ที่สามารถวางบน แพ้ด ยืดหยุ่น ได้
รหัสสินค้า |
---|
NO.5501 |
NO.5502 |
NO.5503 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.51 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | ||
฿ 1,157.51 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | ||
฿ 1,157.51 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 | ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 3000 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 |
วิธีการ อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ | ประเภท กาว | เสริม | การกระทำ เครื่องขัดกระดาษทราย เดียว | ใช้ (รายละเอียด) | การขัดเงา ส่วนที่ไม่สม่ำเสมอ |
เครื่องมือ ใช้ 1 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ สว่านไฟฟ้า | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง