(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระดาษทรายพิเศษพันเป็น เกลียว ชุบแข็งที่ ฐานรอง/แผ่นรองเมื่อ ตะไบ กระดาษ สึกคุณสามารถขัดให้นุ่มนวลขึ้นได้
รหัสสินค้า |
---|
NO.H-516 |
NO.H-517 |
NO.H-518 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,023.64 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 9 | 100 | ||
฿ 1,023.64 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 8 | 150 | ||
฿ 1,023.64 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 7 | 240 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | ความหนา T(มิลลิเมตร) | 23 | ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 15000 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภทกรวย | วิธีการ อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ | ชนิดเกลียวใน | เสริม | กรวย กระดาษ |
ใช้ (รายละเอียด) | งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ไม้/ โลหะ | เครื่องมือ ใช้ 1 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ, เครื่องขัดขนาดเล็ก | เครื่องมือ ใช้ 2 | เราเตอร์ ขนาดเล็ก |
จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | วัสดุ | กระดาษ ญี่ปุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง