(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินเจียรเพชรที่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงด้วยการอิเล็กโทรดสำหรับขัดผิวด้วยเพชร
ประเภทรายละเอียด | เครื่องเหลาเพชร | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 75 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ขนาด อนุภาค(#) | 400 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู สกรู(มิลลิเมตร) | 6 |
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 22 | ความเร็วการหมุนสูงสุดที่ใช้(min⁻1) | 3000 | การใช้งาน | ขัดผิว |
เครื่องมือ ใช้ | สว่านไฟฟ้า | วัสดุ | เพชร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง