(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน ไนลอนอัดเป็นชั้นเพื่อเพิ่มแรง การขัดเงาการทำให้ ปลาย Taiko เป็น รูปทรง กลวงช่วยให้พอดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
4420MR |
4421MR |
4422MR |
4423MR |
4425MR |
4426MR |
4427MR |
4428MR |
NO.4420H |
NO.4421H |
NO.4422H |
NO.4423H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | สารขัดถู | ความหนา (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ใช้ 2 | รูปทรง เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,630.30 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 6 | 80 | A | 60 | สว่านไฟฟ้า | - | |||
฿ 1,630.30 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 6 | 180 | A | 60 | สว่านไฟฟ้า | - | |||
฿ 1,630.30 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 6 | 320 | A | 60 | สว่านไฟฟ้า | - | |||
฿ 1,630.30 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 6 | 600 | A | 60 | สว่านไฟฟ้า | - | |||
฿ 1,943.89 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 70 | 6 | 80 | - | 70 | สว่านไฟฟ้า | - | |||
฿ 1,943.89 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 70 | 6 | 180 | A | 70 | สว่านไฟฟ้า | - | |||
฿ 1,943.89 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 70 | 6 | 320 | A | 70 | สว่านไฟฟ้า | - | |||
฿ 1,943.89 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 70 | 6 | 600 | A | 70 | สว่านไฟฟ้า | - | |||
฿ 1,716.54 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6.35 | 80 | A | 60 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | เพลา หกเหลี่ยม | ||
฿ 1,716.54 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6.35 | 180 | A | 60 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | เพลา หกเหลี่ยม | ||
฿ 1,716.54 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6.35 | 320 | A | 60 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | เพลา หกเหลี่ยม | ||
฿ 1,716.54 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 6.35 | 600 | A | 60 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | เพลา หกเหลี่ยม |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | ชนิด | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 5000 | รูปทรง | ประเภทของเปลือกหอย | ใช้ (รายละเอียด) | สำหรับการขจัดคราบไหม้การขัดผิว ฯลฯ |
เครื่องมือ ใช้ 1 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ, เครื่องขัดขนาดเล็ก | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | วัสดุ | ผ้า ผ้านอนวูฟเวน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง