(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมล็ดเจียระไนเพชรเกรดสูงสุดได้รับการอิเล็กโตรโพสเซสโดยใช้เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้เข้ากันได้กับสว่านไฟฟ้า
การจัดหมวดหมู่ | ครีบ Electroplated | ชนิด | คลองเลื่อย อะไหล่ | ขนาดอนุภาค(#) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงกระบอก | วัสดุ/ สารขัดถู | เพชร | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร(มิลลิเมตร) | 6.5 |
ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 15 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 2.34 | ความเร็วที่อนุญาต(ขั้นต่ำ - 1) | 15000 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 18, 22, 25 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 60 | ปริมาณ(ชิ้น) | 3 |
เครื่องมือ ใช้ | เราเตอร์ ขนาดเล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.J-105 ในชุด คลองเลื่อย เครื่องตัดเพชร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง