(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เพชรคุณภาพสูงสำหรับการเจาะ เฉพาะด้าน
รหัสสินค้า |
---|
NO.H-186 |
NO.H-187 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,492.66 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 1.5 | 1.5 | ||
฿ 2,492.66 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 2 | 2 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ครีบ Electroplated | ชนิด | วัตถุ เดียว | ขนาดอนุภาค(#) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงกระบอก | วัสดุ/ สารขัดถู | เพชร | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 3.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความเร็วที่อนุญาต(ขั้นต่ำ - 1) | 30000 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 3.5 |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 45 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | เครื่องมือ ใช้ | เราเตอร์ ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง