(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ การขัดเงา ปรับ พื้นผิว แม่พิมพ์ การขจัด สนิม บาง ๆ ใน เครื่องมือวัด ประเภทต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
M0413-80 |
M0413-120 |
M0413-220 |
M0413-320 |
M0617-80 |
M0617-120 |
M0617-220 |
M0617-320 |
M0820-80 |
M0820-120 |
M0820-220 |
M0820-320 |
M1020-80 |
M1020-120 |
M1020-220 |
M1020-320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา L (มิลลิเมตร) | กาว ประสาน ยึดติด | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | ปริมาณแพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,211.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 4 | 13 | 40 | vitrified | P | 30000 | 50 | ||
฿ 1,211.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 4 | 13 | 30 | - | - | 30000 | 10 | ||
฿ 1,188.51 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 4 | 13 | 30 | - | - | 30000 | 10 | ||
฿ 1,489.90 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 320 | 4 | 17 | 30 | - | - | 30000 | 10 | ||
฿ 1,211.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 6 | 17 | 40 | vitrified | P | 30000 | 25 | ||
฿ 1,159.93 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 6 | 17 | 30 | - | - | 30000 | 10 | ||
฿ 1,211.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 6 | 17 | 30 | - | - | 30000 | 10 | ||
฿ 1,522.27 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 320 | 6 | 17 | 30 | - | - | 30000 | 10 | ||
฿ 1,211.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 8 | 20 | 30 | - | - | 24000 | 10 | ||
฿ 1,211.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 8 | 20 | 30 | - | - | 24000 | 10 | ||
฿ 1,211.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 8 | 20 | 30 | - | - | 24000 | 10 | ||
฿ 1,489.90 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 320 | 8 | 20 | 30 | - | - | 24000 | 10 | ||
฿ 1,243.32 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 80 | 10 | 20 | 30 | - | - | 24000 | 10 | |
฿ 1,159.93 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | 10 | 20 | 30 | - | - | 24000 | 10 | ||
฿ 1,211.73 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 10 | 20 | 30 | - | - | 24000 | 10 | ||
฿ 1,489.90 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 320 | 10 | 20 | 30 | - | - | 24000 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ขอบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(มิลลิเมตร) | 3 | รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | SW | วัสดุ | ยาง | เครื่องมือ ใช้ | มินิ เราเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง