1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Assab 17, Complete Bit, Flat Bit (มิลลิเมตร)

Assab 17, Complete Bit, Flat Bit (มิลลิเมตร)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,152.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือกลึงสมบูรณ์คุณภาพสูงที่มีความแข็งและคุณสมบัติการตัดที่โดดเด่น ซึ่งมีต้นกำเนิดในประเทศสวีเดน

รหัสสินค้า
ASSAB17-HM-3-12-90
ASSAB17-HM-3-12-150
ASSAB17-HM-3-12-200
ASSAB17-HM-3-16-200
ASSAB17-HM-3-20-200
ASSAB17-HM-4-10-100
ASSAB17-HM-4-12-200
ASSAB17-HM-4-16-160
ASSAB17-HM-4-16-200
ASSAB17-HM-4-20-200
ASSAB17-HM-5-12-200
ASSAB17-HM-5-16-200
ASSAB17-HM-5-18-200
ASSAB17-HM-5-20-200
ASSAB17-HM-6-8-70
ASSAB17-HM-6-10-200
ASSAB17-HM-6-12-200
ASSAB17-HM-6-14-140
ASSAB17-HM-6-16-200
ASSAB17-HM-6-18-140
ASSAB17-HM-6-20-200
ASSAB17-HM-6-25-200
ASSAB17-HM-8-12-160
ASSAB17-HM-8-12-200
ASSAB17-HM-8-16-200
ASSAB17-HM-8-20-200
ASSAB17-HM-10-12-200
ASSAB17-HM-10-14-200
ASSAB17-HM-10-16-200
ASSAB17-HM-10-20-200
ASSAB17-HM-10-25-200
ASSAB17-HM-12-16-200
ASSAB17-HM-12-20-200
ASSAB17-HM-12-25-200
ASSAB17-HM-12-30-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,152.95

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 39012

฿ 1,830.78

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 315012

฿ 2,526.44

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 320012

฿ 3,073.56

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 320016

฿ 3,319.60

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 320020

฿ 1,376.44

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 410010

฿ 2,740.67

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 420012

฿ 2,454.84

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 416016

฿ 2,832.33

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 420016

฿ 3,488.45

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 420020

฿ 2,967.42

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 520012

฿ 3,671.78

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 520016

฿ 3,850.28

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 520018

฿ 3,975.72

ASB BITES 1 ชิ้น 31 วัน 520020

฿ 1,197.06

ASB BITES 1 ชิ้น 31 วัน 6708

฿ 2,701.56

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 620010

฿ 3,117.98

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 620012

฿ 2,498.38

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 614014

฿ 3,869.58

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 620016

฿ 2,827.51

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 614018

฿ 4,062.55

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 620020

฿ 4,902.00

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 620025

฿ 3,253.57

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 816012

฿ 3,372.67

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 820012

฿ 4,086.68

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 820016

฿ 5,220.40

ASB BITES 1 ชิ้น 31 วัน 820020

฿ 3,903.35

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 1020012

฿ 4,496.75

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 1020014

฿ 5,003.31

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 1020016

฿ 5,973.01

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 1020020

฿ 7,429.98

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 1020025

฿ 5,837.93

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 1220016

฿ 6,749.74

ASB BITES 1 ชิ้น 31 วัน 1220020

฿ 7,999.26

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 1220025

฿ 10,681.62

ASB BITES 1 ชิ้น 5 วัน 1220030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ บิตตัดสำเร็จรูป วัสดุ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด ปริมาณกล่อง(ชิ้น) -
คุณสมบัติ 1 ทำการชุบแข็ง และให้ การอบคืนตัว อย่างระมัดระวังโดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) บริสุทธิ์ของสวีเดนเป็น วัสดุ คุณสมบัติ 2 มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยการจัดเรียงอนุภาคที่ ละเอียด มากอย่างสม่ำเสมอจึงมี ความแข็ง สูงมาก (HRC 68-69) และประสิทธิภาพการตัด คุณสมบัติ 3 ความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์ใน 60 ปีที่ผ่านมา มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะหัวตัดสำเร็จรูปคุณภาพสูง