(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกลึง สมบูรณ์แบบคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติด้าน ความแข็ง และการตัดที่โดดเด่นมีต้นกำเนิดในสวีเดน
รหัสสินค้า |
---|
ASSAB17-MM-6-80 |
ASSAB17-MM-8-100 |
ASSAB17-MM-10-100 |
ASSAB17-MM-20-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 916.47 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 80 | 6 | ||
฿ 1,240.59 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 100 | 8 | ||
฿ 1,477.64 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 100 | 10 | ||
฿ 7,135.69 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 200 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | บิตตัดสำเร็จรูป | วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ปริมาณกล่อง(ชิ้น) | - |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | ทำการชุบแข็ง และให้ การอบคืนตัว อย่างระมัดระวังโดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) บริสุทธิ์ของสวีเดนเป็น วัสดุ | คุณสมบัติ 2 | มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยการจัดเรียงอนุภาคที่ ละเอียด มากอย่างสม่ำเสมอจึงมี ความแข็ง สูงมาก (HRC 68-69) และประสิทธิภาพการตัด | คุณสมบัติ 3 | ความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์ใน 60 ปีที่ผ่านมา มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะหัวตัดสำเร็จรูปคุณภาพสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง