(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือกลึงสมบูรณ์คุณภาพสูงที่มีความแข็งและคุณสมบัติการตัดที่โดดเด่น ซึ่งมีต้นกำเนิดในประเทศสวีเดน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 752.38 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 63 | 4 | ||
฿ 776.57 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 63 | 5 | ||
฿ 1,472.80 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 160 | 5 | ||
฿ 849.13 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 63 | 6 | ||
฿ 1,168.42 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 100 | 6 | ||
฿ 1,593.74 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 160 | 6 | ||
฿ 1,893.67 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 200 | 6 | ||
฿ 2,358.09 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 200 | 7 | ||
฿ 1,052.31 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 63 | 8 | ||
฿ 1,409.91 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 100 | 8 | ||
฿ 2,145.23 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 160 | 8 | ||
฿ 2,667.69 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 200 | 8 | ||
฿ 1,259.95 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | 10 | ||
฿ 1,703.43 | BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 10 | ||
฿ 2,106.53 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 10 | ||
฿ 2,581.00 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | 10 | ||
฿ 3,025.31 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 10 | ||
฿ 2,339.12 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 100 | 12 | ||
฿ 3,329.25 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 160 | 12 | ||
฿ 4,183.16 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 200 | 12 | ||
฿ 3,050.25 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | 100 | 14 | ||
฿ 4,487.10 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 160 | 14 | ||
฿ 5,558.11 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 200 | 14 | ||
฿ 3,698.49 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 16 | ||
฿ 5,611.18 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 160 | 16 | ||
฿ 6,894.47 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 200 | 16 | ||
฿ 8,245.30 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 200 | 18 | ||
฿ 8,361.08 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 160 | 20 | ||
฿ 10,001.37 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 200 | 20 | ||
฿ 14,994.61 | ASB BITES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 200 | 25 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | บิตตัดสำเร็จรูป | วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ปริมาณกล่อง(ชิ้น) | - |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | ทำการชุบแข็ง และให้ การอบคืนตัว อย่างระมัดระวังโดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) บริสุทธิ์ของสวีเดนเป็น วัสดุ | คุณสมบัติ 2 | มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยการจัดเรียงอนุภาคที่ ละเอียด มากอย่างสม่ำเสมอจึงมี ความแข็ง สูงมาก (HRC 68-69) และประสิทธิภาพการตัด | คุณสมบัติ 3 | ความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์ใน 60 ปีที่ผ่านมา มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะหัวตัดสำเร็จรูปคุณภาพสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง