(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัดได้นานขึ้นเนื่องจากใช้ ปลาย มี ความแข็ง สูงมี ใบมีดลบคม โค้งมนที่ให้ความรู้สึกในการตัดที่เบาใบมีดทั้งเก้าใบให้ความตรงที่โดดเด่นประสิทธิภาพสูง กันสั่นสะเทือน และชนิดเงียบที่มีการกรีดเลเซอร์ชนิด M และ เรซิ่น ตัว"คุณสมบัติพิเศษสำหรับงานไม้หลายประเภท" สำหรับไม้ทั่วไปไม้เนื้อแข็งไม้ลามิเนตแผงควบคุมวัสดุก่อสร้างใหม่ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
US-125 |
US-147 |
US-165 |
US-190 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | จำนวนใบ (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,273.16 | TIP CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 45 | ||
฿ 1,277.42 | TIP CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 147 | 54 | ||
฿ 2,249.00 | TIP CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 165 | 45 | ||
฿ 1,277.42 | TIP CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 54 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | ไม้ | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.6 | ความแข็ง(HRA) | 93.5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง