(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความละเอียดการผลิตระหว่าง # 40 และ # 400ใช้ กาว ทนความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
HNCS-40 |
HNCS-60 |
HNCS-80 |
HNCS-100 |
HNCS-120 |
HNCS-150 |
HNCS-240 |
HNCS-320 |
HNCS-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,400.25 | SRK SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 40 | ||
฿ 2,183.15 | SRK SHEET | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 60 | ||
฿ 1,893.69 | SRK SHEET | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 80 | ||
฿ 1,676.59 | SRK SHEET | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 100 | ||
฿ 1,676.59 | SRK SHEET | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 120 | ||
฿ 1,676.59 | SRK SHEET | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 150 | ||
฿ 1,676.59 | SRK SHEET | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 240 | ||
฿ 1,676.59 | SRK SHEET | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 320 | ||
฿ 1,676.59 | SRK SHEET | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 400 |
กำลังโหลด …
รุ่น แผ่น | กระดาษ | วิธีการใช้ | สำหรับ เครื่องขัดกระดาษทราย | สารขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 110 | ใช้ | (1) งานโลหะการกำจัดสี (2) การกำจัด พื้นผิวสีเก่า (3) งานไม้ การกำจัดสี (4) การซ่อมแซมรถยนต์ |
วัสดุฐาน | — | ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง