1/4" HEX Stepped Slotted/Pozidriv Bits (Long)

1/4" HEX Stepped Slotted/Pozidriv Bits (Long)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· 1/4" (6.35 mm) insertion angle stepped long flathead Pozidriv bit of excellent strength and precision.

Basic Specifications

  • Tip Type
    Flathead (-)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Overall Length(mm)
    95
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Shaft length
    70
Part Number
Size

Refine byกรองตาม

  • PZ1
  • PZ2
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Shaft Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 4
  • 6
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
PZ1
4
4 Day(s) or more
-

Part Number : E6L-180-1
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip Type
    Flathead (-)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Overall Length(mm)
    95
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Size
    PZ1
  • Shaft Diameter(mm)
    4
  • Shaft length
    70
  • Length from the center of bowl groove to edge
    9
PZ2
6
4 Day(s) or more
-

Part Number : E6L-180-2
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip Type
    Flathead (-)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Overall Length(mm)
    95
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Size
    PZ2
  • Shaft Diameter(mm)
    6
  • Shaft length
    70
  • Length from the center of bowl groove to edge
    9

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ