(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมรอยต่อปลายหรือการเชื่อมเนื้อของอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้า, เครื่องจักรไฟฟ้า, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, การต่อเรือ, ภาชนะรับความดัน, รถยนต์ ฯลฯ ความต้านทานอุณหภูมิต่ำที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการเชื่อมด้วยลูกปัดด้านหลังและทุกตำแหน่งของท่อต่างๆในสนามพลังงานและอื่น ๆ ด้วยการใช้เครื่องเชื่อม TIG ที่สามารถใช้งานได้กับการเชื่อมแบบหลายชั้น ไหลลื่นได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการเชื่อม แผ่นบาง
รหัสสินค้า |
---|
TG-S50-1.2-5 |
TG-S50-1.6-5 |
TG-S50-2-5 |
TG-S50-2.4-5 |
TG-S50-3.2-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขั้ว (มิลลิเมตร) | ทุกตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,117.00 | WELDING ROD | 1 ชิ้น | 22 วัน | 1.2 | 50 to 200 | ||
฿ 3,467.00 | KBL WELDING ROD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.6 | 60 to 220 | ||
฿ 2,354.93 | KBL WELDING ROD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 80 to 240 | ||
฿ 2,238.10 | KBL WELDING ROD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.4 | 100 to 260 | ||
฿ 2,059.69 | KBL WELDING ROD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 150 to 300 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลวดเชื่อม | มาตรฐาน JIS | Z3316 W 49 A 3U 16 (เดิมคือ YGT50) | มาตรฐาน AWS | A5.18 ER70S-G |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ รองรับการใช้งาน | สำหรับเหล็กอ่อนถึงเหล็กระดับ 490 MPa เหล็กกล้าอะลูมิเนียมที่ฆ่าแล้ว | ความจุภายใน | 1 เคส (5 กก.) | มวล(ก.) | 5000 |
แอพพลิเคชั่นและคุณสมบัติการใช้งาน | การเชื่อมก้นและการเชื่อมเนื้อของพลังงานไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมการต่อเรือภาชนะรับความดันยานพาหนะ ฯลฯ ความแกร่ง อุณหภูมิต่ำเป็นเลิศและเหมาะสำหรับการเชื่อมย้อนคลื่นรวมถึงการเชื่อมจาก ตำแหน่ง ใด ๆ ของท่อต่างๆรวมถึงเตาปรมาณู ใช้ เครื่องจักร เชื่อม TIG เพื่อการเรียนการสอนและสามารถใช้สำหรับการเชื่อมแบบไล่ระดับหลายชั้น มีการไหลของน้ำที่ดีและเหมาะสำหรับการเชื่อม แผ่นบาง | องค์ประกอบทางเคมี C สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.09 | องค์ประกอบทางเคมีสำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.73 |
องค์ประกอบทางเคมี mn สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 1.35 | องค์ประกอบทางเคมี P สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.009 | องค์ประกอบทางเคมี S สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.010 |
ได้รับการรับรองจากสำนักขนส่ง | NK,ABS,LR,DNV,BV,CCS | สีประจำตัว ขดลวด | สีเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง