(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการเชื่อม เหล็กกล้า โครเมียม18% “นโตรเจน8%N(SUS304 เป็นต้น) มีส่วผสมของเฟอร์ไรท์ ในปริมาณที่เหมาะสม มีความไวต่อการแตกร้าวต่ำและสามารถมีการเชื่อมที่ดี NC-38L มี คาร์บอนต่ำและมีความต้านทานการกัดกร่อนของขอบเกรนได้ดีกว่า NC-38 คุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อน และ คุณสมบัติทางกลศาตร์ที่โดดเด่น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลวดเชื่อม | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขั้ว(มิลลิเมตร) | 2.6 | มาตรฐาน JIS | Z3221 ES308-16 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน AWS | A5.4 E308-16 | ความจุภายใน | 1 เคส (2 กก.) | มวล(ก.) | 2000 |
แอพพลิเคชั่นและคุณสมบัติการใช้งาน | การเชื่อม เหล็กกล้า ที่ส่วนผสมของ โครเมียม8% ไนโตรเจน 18% (SUS304 เป็นต้น) มีสว่นประกอปของ เฟอร์ไรท์ ในปริมาณที่เหมาะสม มีไวต่อการแตกร้าวต่ำ และมีความสามารถในการเชื่อมที่ดีเยี่ยม NC-38L มี คาร์บอนต่ำและมีความต้านทานการกัดกร่อนของขอบเกรนได้ดีกว่า NC-38 มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และ คุณสมบัติทางกลศาตร์ที่ ดีเยี่ยม | องค์ประกอบทางเคมี C สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.06 | องค์ประกอบทางเคมีสำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.37 |
องค์ประกอบทางเคมี mn สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 1.5 | องค์ประกอบทางเคมี cr สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 20.0 | องค์ประกอบทางเคมี P สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.03 |
องค์ประกอบทางเคมี S สำหรับโลหะเชื่อม(%) | <0.01 | Ni(%) | 9.4 | สีประจำตัว, สีปลายก้าน | สีเหลือง |
สีประจำตัวสีรอง | - | คุณสมบัติทางกล - MPa ความเค้น | 445 | คุณสมบัติทางกล ของ ความ ความทนต่อแรงดึง ความเค้น ด้วยโลหะเชื่อม mpa | 582 |
คุณสมบัติทางกล ของการขยาย ความเค้น รอยโลหะ(%) | 47 | คุณสมบัติทางกล ของพลังงานการดูดซับ ความเค้น เชื่อมโลหะ(J) | 74 | ได้รับการรับรองจากสำนักขนส่ง | NK,ABS,DNV |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NC-38-2.6-2 ในชุด ชนิดมีชิลด์แกนโลหะสำหรับ สเตนเลส NC-38
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง