(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาร์บอนต่ำ C 18% Cr-12%Ni-2%Mo เหล็กกล้า แบบ SUS316L and SUS316 สำหรับอุณหภูมิต่ำ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TG-S316L-1-5 |
TG-S316L-1.6-5 |
TG-S316L-2.4-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขั้ว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | KBL WELDING ROD | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | ||
฿ 9,246.86 | KBL WELDING ROD | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1.6 | ||
฿ 12,083.00 | KBL WELDING ROD | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2.4 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลวดเชื่อม | มาตรฐาน JIS | Z3321 YS316L | มาตรฐาน AWS | A5.9 ER316L |
---|---|---|---|---|---|
ความจุภายใน | 1 กล่อง (5 กก.) | มวล(ก.) | 5000 | แอพพลิเคชั่นและคุณสมบัติการใช้งาน | คาร์บอนต่ำ C 18% Cr-12%Ni-2%Mo เหล็กกล้า แบบ SUS316L and SUS316 สำหรับอุณหภูมิต่ำ ฯลฯ |
องค์ประกอบทางเคมี C สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.011 | องค์ประกอบทางเคมีสำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.40 | องค์ประกอบทางเคมี mn สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 1.63 |
องค์ประกอบทางเคมี P สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.024 | องค์ประกอบทางเคมี S สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.002 | Ni(%) | 12.39 |
Cr(%) | 19.23 | องค์ประกอบทางเคมีอื่น ๆ สำหรับโลหะเชื่อม | โมลิบดินัม: 2.21 | สีประจำตัว, สีปลายก้าน | สีเขียว |
สีประจำตัวสีรอง | - | ตัวอย่าง คุณสมบัติเชิงกล ของโลหะเชื่อม - 0.2% ความเค้น พิสูจน์แล้ว | 390 | คุณสมบัติทางกล ของ ความ ความทนต่อแรงดึง ความเค้น ด้วยโลหะเชื่อม mpa | 550 |
คุณสมบัติทางกล ของการขยาย ความเค้น รอยโลหะ(%) | 41 | คุณสมบัติทางกล ของพลังงานการดูดซับ ความเค้น เชื่อมโลหะ(J) | 140 -196℃ 49 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง