1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องชั่งดิจิตอล "Jelly" 2 กก.

SCALE

เครื่องชั่งดิจิตอล "Jelly" 2 กก.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,820.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเกลความเที่ยงตรงสูงที่วัดได้ทีละ 0.1 กรัม
[คุณสมบัติ]
·สามารถถอดและล้างจานชั่งน้ำหนักได้
·การสลับ โหมด ติดตามและฟังก์ชั่นการปรับน้ำหนักตามภูมิภาค
· เซนเซอร์สัมผัส ปุ่มแบนและ LCD หน้าจอขนาดใหญ่ 54 มม. x 26 มม
·ภาชนะ
·ปิดอัตโนมัติ
·มีรูตะขอ แขวนผนัง
<หน่วยแสดงผล>
· ตั้งแต่ 2 ก. ถึง 2 กก.: เพิ่มทีละ 1 ก. (ใน โหมด มาตรฐาน )
· ช่วง 2 ถึง 200 กรัม: เพิ่มทีละ 0.1 กรัม
· ช่วง 200 ถึง 500 กรัม: เพิ่มทีละ 0.5 กรัม
· ช่วงตั้งแต่ 500 ก. ถึง 2 กก.: เพิ่มทีละ 1 ก
· ใน โหมด ติดตาม : 2 g หรือน้อยกว่าจะแสดงเป็น 0 g

รหัสสินค้า
KS-243WT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,820.00

SCALE 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งานหลัก เครื่องมือวัด ชนิด ตัวเครื่อง การวัดสูงสุด(ก.) 2000
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 0.1 รูปทรงจานชั่ง จานชั่งแบบเหลี่ยม ใช้ได้กับแบตเตอรี่เซลล์แห้ง ที่รวมอยู่
ฟังก์ชั่น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ ไม่มี
สี สีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (W)(มิลลิเมตร) 120 เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (D)(มิลลิเมตร) 180
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (H)(มิลลิเมตร) 22 JAN Code 4536117008265 มวล(ก.) 285
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่านแบบ AAA จำนวน 2 ก้อน