(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค 3 ร่อง>
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)(มิลลิเมตร) | 8 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ขนาด R (R)(มิลลิเมตร) | 1.25 |
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 60 | จำนวนฟลุต(ชิ้น) | 3 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.25 |
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) | 8 | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก D1(มิลลิเมตร) | 5 | R ความเผื่อ อนุญาต(มิลลิเมตร) | ±0.05 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRC0125K ในชุด เครื่องตัดมุม ตัน CRC G2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง