(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีความกระเพื่อมน้อยระหว่างการตัดด้านข้างด้วยเครื่องจักร ใบกัดบิด 25° แบบไม่มีรอยต่อ สามารถใช้ในการกัดได้มากขึ้นด้วยการใช้ศูนย์กลางแบบจม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,568.25 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 4 | 10 | 75 | A | ||
฿ 3,601.51 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 20 | 4 | 10 | 75 | A | ||
฿ 3,601.51 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 4 | 10 | 75 | B | ||
฿ 4,299.94 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 20 | 4 | 12 | 75 | A | ||
฿ 3,900.84 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 20 | 4 | 12 | 75 | A | ||
฿ 4,299.94 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 20 | 4 | 12 | 75 | A | ||
฿ 3,900.84 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 20 | 4 | 12 | 75 | B | ||
฿ 4,599.27 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 20 | 4 | 12 | 75 | C | ||
฿ 4,200.16 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 20 | 4 | 12 | 75 | C | ||
฿ 4,599.27 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 20 | 4 | 16 | 75 | A | ||
฿ 4,200.16 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 20 | 4 | 16 | 75 | A | ||
฿ 4,865.34 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 30 | 4 | 16 | 90 | A | ||
฿ 4,432.97 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 30 | 4 | 16 | 90 | A | ||
฿ 5,164.67 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 30 | 4 | 16 | 90 | A | ||
฿ 4,699.04 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 30 | 4 | 16 | 90 | B | ||
฿ 5,397.48 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 30 | 4 | 16 | 90 | C | ||
฿ 4,898.60 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 30 | 4 | 16 | 90 | C | ||
฿ 5,397.48 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
฿ 4,898.60 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
฿ 5,630.29 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
฿ 5,131.41 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
฿ 5,630.29 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
฿ 5,131.41 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 30 | 4 | 20 | 95 | B | ||
฿ 5,962.87 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
฿ 5,430.73 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
฿ 5,962.87 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
฿ 5,430.73 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
฿ 6,827.60 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
฿ 6,228.94 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
฿ 6,827.60 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
฿ 6,228.94 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
฿ 6,927.37 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
฿ 6,328.72 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 40 | 4 | 25 | 115 | B | ||
฿ 7,359.74 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
฿ 6,694.56 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
฿ 8,191.20 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
฿ 7,459.51 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
฿ 8,191.20 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
฿ 7,459.51 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
฿ 8,490.53 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.5 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
฿ 7,725.58 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
฿ 8,490.53 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29.5 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
฿ 7,725.58 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
฿ 10,253.24 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 50 | 6 | 32 | 135 | A | ||
฿ 10,253.24 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 50 | 6 | 32 | 135 | B | ||
฿ 10,619.08 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 10,619.08 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 10,619.08 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 11,284.26 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 11,450.55 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 11,450.55 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 11,616.84 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 11,616.84 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 15,175.52 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 15,175.52 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 15,907.21 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 15,907.21 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 15,907.21 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 16,738.67 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 17,004.74 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 17,004.74 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 17,636.66 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
฿ 17,636.66 | ASS SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 50 | 6 | 32 | 135 | C |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภท รูปทรง ขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ซีเมนต์ คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | +0.1 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง