(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
⌀3 ถึง ⌀7 เป็น สเปค ปลาย คาร์ไบด์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ่อมแซมเฉพาะ จุด และการเจาะรู
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (รูปทรง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร): พื้นผิว เรียบ / เครื่องมือ คว้าน
วัสดุ: คาร์ไบด์
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
·การ การเคลือบผิว: ชนิดไม่เคลือบ
· จำนวนขอบ (ชิ้น): 2
· มุมเอียงของฟันเกลียว: ไม่มี มุมเอียงของฟันเกลียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด(ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,102.63 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 10 | 55 | 15 | A | ||
฿ 3,169.15 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 10 | 55 | 15 | A | ||
฿ 3,202.41 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 12 | 55 | 15 | A | ||
฿ 3,302.18 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | 12 | 55 | 15 | A | ||
฿ 3,534.99 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 8 | 12 | 55 | 15 | A | ||
฿ 3,135.89 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 10 | 55 | 16 | A | ||
฿ 3,135.89 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 8 | 10 | 55 | 16 | A | ||
฿ 3,169.15 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 12 | 60 | 20 | A | ||
฿ 3,169.15 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 10 | 12 | 60 | 20 | A | ||
฿ 3,169.15 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 12 | 60 | 20 | B | ||
฿ 3,235.66 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 10 | 12 | 60 | 20 | C | ||
฿ 3,235.66 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | 12 | 12 | 60 | 20 | C | ||
฿ 3,435.22 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 12 | 16 | 75 | 25 | A | ||
฿ 3,468.47 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 12 | 16 | 75 | 25 | B | ||
฿ 3,701.28 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 12 | 16 | 75 | 25 | C | ||
฿ 3,701.28 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 14 | 16 | 75 | 25 | C | ||
฿ 4,000.61 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 14 | 20 | 88 | 28 | A | ||
฿ 4,000.61 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 15 | 20 | 88 | 28 | B | ||
฿ 4,266.68 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 15 | 20 | 95 | 35 | C | ||
฿ 4,266.68 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 17 | 20 | 97 | 37 | C | ||
฿ 4,798.82 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 17 | 25 | 107 | 37 | A | ||
฿ 4,798.82 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 19 | 25 | 109 | 39 | A | ||
฿ 4,998.37 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 19 | 25 | 109 | 39 | B | ||
฿ 5,696.80 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 19 | 25 | 109 | 39 | C | ||
฿ 5,763.32 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 21 | 25 | 111 | 41 | C | ||
฿ 5,763.32 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 21 | 25 | 111 | 41 | C | ||
฿ 5,996.13 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 21 | 25 | 121 | 41 | C | ||
฿ 5,996.13 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 21 | 32 | 121 | 41 | A | ||
฿ 6,262.20 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 22 | 32 | 130 | 50 | A | ||
฿ 6,262.20 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 23 | 32 | 130 | 50 | B | ||
฿ 6,993.89 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 23 | 32 | 140 | 50 | C | ||
฿ 6,993.89 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 23 | 32 | 140 | 50 | C | ||
฿ 7,027.15 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 25 | 32 | 150 | 60 | C | ||
฿ 8,623.56 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 25 | 32 | 150 | 60 | C | ||
฿ 8,756.60 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 27 | 32 | 170 | 70 | C | ||
฿ 8,756.60 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 27 | 32 | 170 | 70 | C | ||
฿ 10,286.50 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 27 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 10,286.50 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 29 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 11,882.91 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41 | 29 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 11,882.91 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 12,082.46 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 12,082.46 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 12,082.46 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 12,847.41 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 13,579.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 32 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 13,579.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 35 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 14,144.50 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 35 | 32 | 180 | 80 | C | ||
฿ 14,144.50 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 35 | 32 | 180 | 80 | C |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ประเภท | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | Plane / การคว้านรูเทเปอร์ | มุม บิด (θ) | ไม่มีแรงบิด |
รูปทรง ใบมีดลบคม | ขอบ แบบตรง | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง