(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ทิป AH10 (ชนิด K) ที่เหมาะสำหรับเหล็กหล่อและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ใบมีดทอร์ชัน 30° ช่วยลดความต้านทานการตัดล่วงหน้าระหว่างการตัดเฉือนพื้นผิวด้านข้าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด(ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,197.92 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 20 | 12 | 100 | C | ||
฿ 5,197.92 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 20 | 16 | 100 | A | ||
฿ 5,463.99 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 20 | 16 | 100 | A | ||
฿ 5,763.32 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 20 | 16 | 100 | B | ||
฿ 5,929.61 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 20 | 16 | 100 | C | ||
฿ 6,095.91 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 20 | 20 | 125 | A | ||
฿ 6,461.75 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 20 | 20 | 125 | A | ||
฿ 6,461.75 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 20 | 125 | B | ||
฿ 6,761.08 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 20 | 20 | 125 | C | ||
฿ 7,126.93 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 20 | 20 | 125 | C | ||
฿ 7,392.99 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 20 | 25 | 125 | A | ||
฿ 7,792.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 20 | 25 | 125 | A | ||
฿ 8,490.53 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 40 | 25 | 145 | B | ||
฿ 8,823.12 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 40 | 25 | 145 | C | ||
฿ 9,488.29 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 40 | 25 | 145 | C | ||
฿ 9,488.29 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 40 | 25 | 145 | C | ||
฿ 9,588.06 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 40 | 32 | 155 | A | ||
฿ 11,184.48 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 40 | 32 | 155 | A | ||
฿ 11,650.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 40 | 32 | 155 | B | ||
฿ 11,982.69 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 40 | 32 | 155 | C | ||
฿ 11,982.69 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 40 | 32 | 155 | C | ||
฿ 11,982.69 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 40 | 32 | 155 | C | ||
฿ 12,780.89 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 40 | 32 | 155 | C | ||
฿ 13,612.36 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 40 | 32 | 155 | C | ||
฿ 13,612.36 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 40 | 32 | 155 | C | ||
฿ 15,009.22 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 50 | 42 | 170 | A | ||
฿ 15,009.22 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 50 | 42 | 170 | A | ||
฿ 17,969.24 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 50 | 42 | 170 | C | ||
฿ 20,696.45 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 50 | 42 | 170 | C |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ประเภท | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรงร่อง | มุม ขาพิน |
มุม บิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | +0.05 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง