(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการกัดข้าง
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (รูปทรง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร): การกัดข้าง / การกัดร่อง
วัสดุ: คาร์ไบด์
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
·การ การเคลือบผิว: ชนิดไม่เคลือบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด(ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,896.36 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 25 | 16 | 80 | A | ||
฿ 6,095.91 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 30 | 16 | 85 | B | ||
฿ 6,860.86 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 30 | 20 | 90 | A | ||
฿ 6,860.86 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 30 | 20 | 95 | A | ||
฿ 7,193.44 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 30 | 20 | 95 | A | ||
฿ 7,193.44 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 30 | 20 | 95 | B | ||
฿ 7,559.29 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 30 | 20 | 95 | C | ||
฿ 7,559.29 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 30 | 25 | 100 | A | ||
฿ 9,255.48 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 40 | 25 | 110 | A | ||
฿ 9,322.00 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 40 | 25 | 110 | A | ||
฿ 9,322.00 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 40 | 25 | 110 | B | ||
฿ 11,184.48 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 40 | 25 | 110 | C | ||
฿ 11,816.39 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 50 | 25 | 120 | C | ||
฿ 11,816.39 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 50 | 25 | 120 | C | ||
฿ 12,315.27 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 50 | 25 | 120 | C | ||
฿ 12,315.27 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 50 | 32 | 130 | A | ||
฿ 13,911.69 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 50 | 32 | 130 | A | ||
฿ 13,911.69 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 50 | 32 | 130 | B | ||
฿ 15,508.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 15,508.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 15,508.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 15,740.91 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 16,239.79 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 16,372.83 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 17,570.14 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 17,736.43 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 18,268.57 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 18,268.57 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 50 | 32 | 130 | C | ||
฿ 19,133.30 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 43 | 60 | 32 | 140 | C | ||
฿ 19,432.62 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 44 | 60 | 32 | 140 | C | ||
฿ 19,665.43 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 60 | 42 | 160 | C | ||
฿ 19,731.95 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46 | 60 | 42 | 160 | C | ||
฿ 19,831.73 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 47 | 60 | 42 | 160 | C | ||
฿ 19,998.02 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 60 | 42 | 160 | C | ||
฿ 20,397.12 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 49 | 60 | 42 | 160 | C | ||
฿ 20,563.42 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 60 | 42 | 160 | C |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ประเภท | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรงร่อง | C plane |
มุม บิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | 0 to -0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง