1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ไม่ใช้แก๊ส DC แบบกึ่งอัตโนมัติรวมเฉพาะ Arcury 80 Luna II

SDH WELDING MACHINE

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ไม่ใช้แก๊ส DC แบบกึ่งอัตโนมัติรวมเฉพาะ Arcury 80 Luna II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,115.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซ ความดัน สูงเพียงแค่ใช้ แหล่งจ่ายไฟ 100 V
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ป้องกัน การ ใช้งานมากเกินไปจึงไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการที่ หม้อแปลง ภายในไหม้เนื่องจากการใช้งานมากเกินไป
·ด้วย พัดลมระบายความร้อน บังคับ แบบฝัง ทำให้มีอัตราการใช้งานที่กว้างขวางถึง 20%
·มีการ การออกแบบ ที่ปลอดภัยโดยที่ ขดลวด ไม่ได้รับพลังงานเว้นแต่จะดึงทริกเกอร์
· กระแส ไฟ กระแส Output และความเร็วของ ขดลวด สามารถปรับได้ด้วยหน้าปัดเดียว

รหัสสินค้า
SAY-80L2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,115.47

SDH WELDING MACHINE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ช่างเชื่อมอัตโนมัติ เครื่องวัดความถี่ ชุดค่าผสม 50/60 Hz มวล(ก.) 11000
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าหลัก 1 เฟส 100 โวลต์ จัดอันดับรอง กระแสไฟฟ้า DC40A ถึง 75 A คะแนนอินพุตหลัก(kVA) 2.5
ขนาด ขดลวด ขดลวด ไม่ใช่แก๊ส0.8φ ระดับความเป็นฉนวน ประเภท H ขนาด(มิลลิเมตร) 211W × 330 L × 235H
เนื้อหา คลองเลื่อย มาตรฐาน คลิป สายดิน (สาย 2.0 ม. รวม ตัวเครื่อง), ไฟฉาย (สาย 2.0 ม. รวม ตัวเครื่อง ), หัวฉีด ละเอียด / ปลาย สายพาวเวอร์ (2.0 ม. รวม ตัวเครื่อง) อแดปเตอร์/ตัวแปลง 2P / 100 V, ตัวป้องกันไฟมือถือ (รวม แผ่น ชุดกรอง และ แผ่นเพลท ปิด) ค้อนบิ่น & แปรง ขดลวด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAY-80L2 ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ไม่ใช้แก๊ส DC แบบกึ่งอัตโนมัติรวมเฉพาะ Arcury 80 Luna II