(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สี่ ขั้น กระแสไฟฟ้า ส สวิตช์ ขดลวด ปรับความเร็วสาย:สามารถกำหนดเงื่อนไขการเชื่อมที่เหมาะสมสำหรับความหนาและ วัสดุ ของแผ่น กระดาน แตกต่างกันได้
· มี ฟังก์ชั่น ป้องกันการ ฟังก์ชั่น เกินไป แบบฝัง ตัว:ไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการที่ หม้อแปลง ภายในไหม้เนื่องจากการใช้งานมากเกินไป
·มี ลูกล้อ:มี ลูกล้อ เพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายขึ้น
·สามารถเชื่อม ชนิดแผ่นเพลท มีความหนาระหว่าง 0.8 มม. ถึง 7.0 มม:การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติแบบไม่ใช้แก๊สสามารถทำได้ที่ความหนาตั้งแต่ 0.8 มม. ถึง 7.0 มม. ด้วย พาวเวอร์ซัพพลาย 200 V
·ความหนาของ แผ่นเพลท เชื่อมขั้นต่ำสำหรับการเชื่อม MAG คือ 0.7 มม.
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่างเชื่อมอัตโนมัติ | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส 200 | จัดอันดับการป้อนข้อมูล(kVA) | 5.6 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องวัดความถี่ | ชุดค่าผสม 50/60 Hz | อัตราการใช้(%) | 9 | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า(A) | 30 ถึง 145 |
อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(A) | 28 | ขนาด | 350W × 640 L × 470H | มวล(ก.) | 25000 |
ขนาดการโหลด ขดลวด ใช้ได้ | รอกม้วนสายไฟ เส้นผ่าศูนย์กลาง101φ X 45T 200φ X 58T | กำลังการผลิต ขดลวด | ขดลวด มวล สูงถึง 5.0 กก | เนื้อหา คลองเลื่อย มาตรฐาน | (1) คลิป สายดิน (สาย 1.2 เมตรพร้อม ตัวเครื่อง หลัก), (2) ไฟฉาย (สาย 1.8 ม. พร้อม ตัวเครื่อง หลัก), (3) สายพาวเวอร์ (1.7 ม. พร้อม ตัวเครื่อง หลัก), (4) บิ่นค้อนและแปรง ขดลวด (5) คู่ แถบรัด สายยาง (6) อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า พร้อม ชุดกรอง และ แผ่นเพลท ปิด (7) โรเลอร์ 1.2 Φ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAY-160 ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ไม่ใช้แก๊ส / ใช้งานสองแบบ MIG/MAG 200 V แบบกึ่งอัตโนมัติโดยเฉพาะ Arcury 160
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง