(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยูนิตเดียวที่ทนทานสามารถ มือจับ ความต้องการใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ได้รองรับการใช้งานเชื่อมที่หลากหลายพร้อมตัวเลือกและฟังก์ชั่นมากมาย
[คุณสมบัติ]
·ยูนิตเดี่ยวที่ทนทานสามารถ มือจับ ความต้องการใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ได้อุปกรณ์ 100 V / 200 V แบบใช้คู่เหมาะสำหรับพื้นที่ สนาม หรือโรงงานหรือสถานที่อื่น ๆ:สวิตช์ อินพุตที่อยู่ภายในแผงด้านข้างช่วยให้สามารถเลือก แรงดันขาเข้า ได้
· ขดลวด ที่ไม่ใช่ก๊าซที่ไม่ต้องการการป้องกันลม:เหมาะสำหรับการเชื่อมภายนอกอาคารเนื่องจากทนต่อลมได้เนื่องจากไม่ต้องใช้แก๊สป้องกันทำให้มี คุณสมบัติทางกล ดียิ่งขึ้น
·ความหนาที่เชื่อมได้:เหล็กกล้า บาง 0.8 ถึง 0.6 มม. สเตนเลส 0.8 ถึง 4.0 มม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่างเชื่อมอัตโนมัติ | เครื่องวัดความถี่ | ชุดค่าผสม 50/60 Hz | อัตราการใช้(%) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 23000 | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าหลัก | เฟสเดียว 100 V / 200 V (สวิตช์ สับเปลี่ยน) | จัดอันดับรอง กระแสไฟฟ้า | DC140A |
จัดอันดับหลัก กระแสไฟฟ้า | 22 A / 100 V, 22 A / 200 V | คะแนนอินพุตหลัก(kVA) | 4.4 | ขนาด ขดลวด | ขดลวด ไม่ใช่แก๊ส0.8φ, 0.9φ |
ระดับความเป็นฉนวน | ประเภท H | ขนาด(มิลลิเมตร) | 270W × 400 L × 370H | กระแสไฟฟ้า รอง | อัตราการดำเนินงาน 100%: 35-45 A / 45%: 80 A / 24%: 110 A / 15%: 140 A |
เนื้อหา คลองเลื่อย มาตรฐาน | คลิป สายดิน (สาย 2.0 ม. รวม ตัวเครื่อง), ไฟฉาย (สาย 2.0 ม. รวม ตัวเครื่อง ), หัวฉีด ละเอียด / ปลาย สายพาวเวอร์ (2.0 ม. รวม ตัวเครื่อง) อแดปเตอร์/ตัวแปลง 2P / 100 V, ตัวป้องกันไฟมือถือ (รวม แผ่น ชุดกรอง และ แผ่นเพลท ปิด) ค้อนบิ่น & แปรง ขดลวด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAY-150N ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ไม่ใช้แก๊ส 100 V / 200 V แบบกึ่งอัตโนมัติรวมเฉพาะ Arcury 150
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง