(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม กระแสไฟฟ้า ให้ส่วนโค้งที่ราบรื่นและมั่นคงการควบคุมอินเวอร์เตอร์ที่สวยงามการออกแบบ กะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก (น้ำหนัก 7 กก.)
·สามารถเชื่อมแผงบางได้ตั้งแต่ 0.8 มม.
·จัดอันดับอัตราการใช้งาน:35%:อัตราการใช้งาน 100% เมื่อ แรงดันขาเข้า 100 V.
·การเริ่มส่วนโค้งนั้นยอดเยี่ยมเช่นกัน
·มี ฟังก์ชั่น ป้องกันอุณหภูมิผิดปกติ ( เซนเซอร์ ความร้อนสูงเกินไป)
·ใช้คู่ 50/60 Hz:สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่างเชื่อมอาร์ค | เครื่องวัดความถี่ | ชุดค่าผสม 50/60 Hz | อัตราการใช้(%) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 7000 | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าหลัก | ใช้คู่ 100 V / 200 V | จัดอันดับรอง กระแสไฟฟ้า | DC120A (10 ถึง 120 A) |
จัดอันดับหลัก กระแสไฟฟ้า | 32 A | คะแนนอินพุตหลัก(kVA) | 6.4 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 150W × 347 L × 268H |
เนื้อหา คลองเลื่อย มาตรฐาน | สายไฟพร้อมที่ โฮลเดอร์ (3.0 ม.), สายไฟพร้อม คลิป ต่อสายดิน (2.0 ม.), อแดปเตอร์/ตัวแปลง 100 V, ปลั๊ก ยาง (สายดิน 2 P - 15 A - 125 V), พื้นผิว ป้องกันแสงมือถือ (พร้อม แผ่นเพลท ปิด / แผ่นเพลท ชุดกรอง ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SIM-120 ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, อินเวอร์เตอร์ DC IMAX 120
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง