(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Handy Alta 2 Diamond Sheet

Handy Alta 2 Diamond Sheet

Gently fits to every workpiece and can be sharpened without fail for applications such as re-grinding of stones that have lost their gloss and for scratch removal.

Part Number
SD80-AGPMS-100-100-MG
SD200-AGPMS-100-100-MG
SD3000-AHJMS-100-100-MG
SD400-AGPMS-100-100-MG
SD800-AGPMS-100-100-MG
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งParticle Size
(#)
Color Use Base Material Back Surface Color Quantity
(Sheets)
Thickness of Diamond Layer
(mm)
Adhesive Type
2 Day(s) or more 80BlackWork Material: Granite, Marble, Artificial Stone, GlassClothWhite11.5Resin BondVelcro
2 Day(s) or more 200GreenWork Material: Granite, Marble, Artificial Stone, GlassClothWhite11.5Resin BondVelcro
2 Day(s) or more 3000-Work Material: Granite, Marble, Artificial Stone, GlassClothWhite11.5Resin BondVelcro
2 Day(s) or more 400-Work Material: Granite, Marble, Artificial Stone, GlassClothWhite11.5Resin BondVelcro
2 Day(s) or more 800-Work Material: Granite, Marble, Artificial Stone, GlassClothWhite11.5Resin BondVelcro

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Sheet Model Polishing Cloth Method of Using Manual Grinding Abrasive Diamond
Width(mm) 100 Length(mm) 100

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)