(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สายยาง ร้อยสายไฟสำหรับไฟฉายสีแดง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ชิ้นส่วนเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
TDT00262 |
TDT00263 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ลวดเชื่อม / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | กระแสไฟฟ้า | ไฟฉายหลักที่ใช้งานได้ (□ อุปกรณ์รองรับท่อ คบเพลิง 4 นิ้วและ 3 นิ้ว / ■ อุปกรณ์รองรับท่อ 4 นิ้วและ 1 นิ้ว) | บังคับ ขดลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) (() ต้องการ ส่วนประกอบ เสริม) | แกะสลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,642.00 | PYS CONDUIT TUBE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1.0 / 1.2 / 1.4 | 350 A / 500 A | YT-35CS □ YT35DS □ YT-35CF □ YT-35DF □ YT-30MD2 YT-35CSG □ YT-35DSG □ YT-35CH4 YT-50ME □ YT-50DE □ | 1.0/1.2/1.4 | S121 | ||
฿ 2,077.00 | PYS CONDUIT TUBE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1.2 / 1.4 / 1.6 | 500 A | YT-50CS □ YT-50CSG3 YT-50DS □ | 1.2/1.4/1.6 | S161 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน | ใช้ | สำหรับ CO2 / MAG | ความยาว(ม.) | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง