1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถ้วย โล่กำบัง (หัวฉีด)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PYS NOZZLES

ถ้วย โล่กำบัง (หัวฉีด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,887.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถ้วย โล่กำบัง (หัวฉีด ) ผลิตโดย ระบบ เชื่อมของ พานาโซนิค

รหัสสินค้า
TGN01217
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,887.00

PYS NOZZLES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย(มิลลิเมตร) 12φ เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก B(มิลลิเมตร) 25.4φ
ความยาวลิตร(มิลลิเมตร) 25 ไฟฉายหลักที่ใช้งานได้(□ อุปกรณ์รองรับท่อ คบเพลิง 4 นิ้วและ 3 นิ้ว / ■ อุปกรณ์รองรับท่อ 4 นิ้วและ 1 นิ้ว) YT-01PD (E) 2 YT-03PD (E) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGN01217 ในชุด ถ้วย โล่กำบัง (หัวฉีด)