1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, คอลเล็ทบอดี้【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, คอลเล็ทบอดี้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,386.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ตัวเครื่อง คอลเลท สำหรับ 150 A, 200 A
[การประยุกต์ใช้งาน]
ชิ้นส่วนเชื่อม

รหัสสินค้า
TEB00093
TEB00095
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลวดเชื่อม / เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
กระแสไฟฟ้า ไฟฉายขนาด 8 นิ้ว
(□ อุปกรณ์รองรับท่อ ไฟฉายขนาด 1 นิ้วและ 2 นิ้ว)
ขนาดก้าน อิเล็กโทรด แกะสลัก

฿ 1,386.57

COLLET BODY 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.4สำหรับ 150 AYT-158T YT-158TF YT-158TP YT-158TK12.42.4

฿ 1,511.23

PYS COLLET BODY 2 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -3.2สำหรับ 200 AYT-208T (TF) YT-208TPW3.23.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน ความยาวลิตร(มิลลิเมตร) 47 หลักไฟฉายที่ใช้งานได้ไฟฉายสีแดง TIG(□ อุปกรณ์รองรับท่อ ไฟฉายขนาด 1 นิ้วและ 2 นิ้ว) YT-15TS YT-15TS □ แท็บ (C) YT-15TS □ TAD YT-15TSF □ YT-15TP TP YT-15TS □ YT-20TS □ YT-20TS TS TAD YT-20TSF TAG (H) YT-20TSF F YT-30TS2 -30TSW □ YT-30TSW □แท็ก (H) YT-30TPW □