1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลวดเชื่อม TIG สำหรับ สเตนเลส WEL TIG 309

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ สเตนเลส WEL TIG 309
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,588.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

WEL TIG 309 เป็น ลวดเชื่อม TIG ส เตน สเตนเลส ลออ ส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ก ประกอบด้วย 24cr-13niเนื่องจากระดับโลหะผสมของ โครเมี่ยม และ นิกเกิล อยู่ในระดับสูงจึงเหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะประเภทต่างๆเช่นการเชื่อม เหล็กกล้าคาร์บอน หรือ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม ต่ำด้วย สเตนเลส และมีความต้านทานการแตกร้าวที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
WEL-TIG-309-1.6-5
WEL-TIG-309-2.4-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขั้ว
(มิลลิเมตร)

฿ 13,022.00

NWR WELDING ROD 1 ชิ้น 16 วัน 1.6

฿ 7,588.15

NWR WELDING ROD 1 ชิ้น 6 วัน 2.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ลวดเชื่อม ความยาว ขั้ว(มิลลิเมตร) 1000 ความจุภายใน 1 เคส (5 กก.)
คุณสมบัติ WEL TIG 309 เป็นบาร์สำหรับการเชื่อม TIG แบบออ สเตนเลส เทนไนท์ซึ่งประกอบด้วย 24cr-13ni เนื่องจาก โครเมี่ยม และ นิกเกิล ผสมอยู่ในระดับสูงจึงเหมาะสำหรับการเชื่อมด้วยโลหะหลากหลายชนิดด้วย สเตนเลส และ เหล็กกล้าคาร์บอน หรือ เหล็กกล้า มีความต้านทานต่ำ ใช้ SUS 309S สำหรับ ข้อต่อ วัสดุ แตกต่าง กัน มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (JIS) Z 3321 YS309
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (AWS) A5.9 ER309 สี พื้นผิว ระบุสิ้นสุด สีดำ คุณสมบัติเชิงกล (ความทนต่อแรงดึง)(Mpa) 581
คุณสมบัติเชิงกล (ส่วนขยาย)(%) 44 (เมื่อ เกจวัด ระยะทำเครื่องหมายที่เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นทดสอบ 4 x) คุณสมบัติเชิงกล ( ความเค้น พิสูจน์ 0.2%)(Mpa) 433 มวล(ก.) 5000