1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ สเตนเลส WEL TIG 308

ลวดเชื่อม TIG สำหรับ สเตนเลส WEL TIG 308
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,259.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

WEL TIG 308 เป็นสเตนเลสสตีล TIG ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับโครงสร้างอาคารสแตนเลสความทนทานต่อการกัดกร่อน ของโลหะและลักษณะทางกลได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
WEL-TIG-308-1.2-5
WEL-TIG-308-1.6-5
WEL-TIG-308-2.4-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขั้ว
(มิลลิเมตร)

฿ 12,734.00

NWR WELDING ROD 1 ชิ้น 20 วัน 1.2

฿ 7,617.00

NWR WELDING ROD 1 ชิ้น 15 วัน 1.6

฿ 6,259.88

NWR WELDING ROD 1 ชิ้น 5 วัน 2.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ลวดเชื่อม ความยาว ขั้ว(มิลลิเมตร) 1000 ความจุภายใน 1 เคส (5 กก.)
คุณสมบัติ WEL TIG 308 เป็นแท่งสำหรับการเชื่อม TIG แบบออ สเตนเลส เทนไนท์ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างสแตนเลส มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และคุณภาพเชิงกลสูง ใช้ SUS 304 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (JIS) Z 3321 YS308
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (AWS) A5.9 ER308 สี พื้นผิว ระบุสิ้นสุด สีเหลือง คุณสมบัติเชิงกล (ความทนต่อแรงดึง)(Mpa) 583
คุณสมบัติเชิงกล (ส่วนขยาย)(%) 59 (เมื่อ วัด ระยะทางเครื่องหมาย เกจวัด วัดที่เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นทดสอบ 4 x) คุณสมบัติเชิงกล ( ความเค้น พิสูจน์ 0.2%)(Mpa) 412 มวล(ก.) 5000