1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การลดลง

DSW1 CK BORING ACCESSORIES

การลดลง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,235.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลดขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ CK เพื่อใช้หัวคว้านที่เล็กลง

รหัสสินค้า
CK64-80 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,235.23

฿ 4,014.24

DSW1 CK BORING ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

φD1 64 φD2 39 L 96
L1 49 มวล(ก.) 800 คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้เพื่อลด ก้าน CK ลงหลายขั้นตอนและใช้สำหรับ หัวเล็ก
หมายเลข CK C1 CK6 หมายเลข CK C2 CK4 A 80
L2 16 ศูนย์ผ่าน สอดคล้องกับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CK64-80 ในชุด การลดลง