(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับการประมวลผล ดอกเอ็นมิลล์ ลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพิเศษ
·ดีไซน์บางเฉียบพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 น็อตที่เล็กที่สุดในโลก
·ตัว โฮลเดอร์ หมุนความเร็วสูงแบบเพรียวบางออกแบบมาเพื่อป้องกันการรบกวน ชิ้นงาน และ จิ๊ก
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-MEGA3S-75T |
BBT30-MEGA6S-75T |
BBT30-MEGA6S-90T |
BBT30-MEGA8S-75T |
BBT40-MEGA6S-75T |
BBT40-MEGA6S-120T |
BBT40-MEGA6S-135T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน คอลเลท | L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เลขบวกใหญ่ BT | G | H1 (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,766.54 ฿ 8,553.58 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 0.45 to 3.25 | 75 | 15.7 | NBC3S-□ | 48 | 3.25 | 10 | 420 | BBT30 | M4 P0.7 | 22 | 38 | ||
฿ 12,766.54 ฿ 8,553.58 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 0.45 to 6.05 | 75 | 18.9 | NBC6S-□ | 48 | 6.05 | 14 | 440 | BBT30 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
฿ 15,775.00 ฿ 12,620.00 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 20 วัน | BT30 | 0.45 to 6.05 | 90 | 21.6 | NBC6S-□ | 63 | 6.05 | 14 | 470 | BBT30 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
฿ 13,230.89 ฿ 8,917.62 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 2.95 to 8.05 | 75 | 22.7 | NBC8S-□ | 48 | 8.05 | 18 | 500 | BBT30 | M9 P0.75 | 31 | 50.5 | ||
฿ 14,370.65 ฿ 9,684.38 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 0.45 to 6.05 | 75 | 18 | NBC6S-□ | 43 | 6.05 | 14 | 1030 | BBT40 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
฿ 14,877.22 ฿ 10,006.42 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 0.45 to 6.05 | 120 | 25.9 | NBC6S-□ | 88 | 6.05 | 14 | 1150 | BBT40 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
฿ 15,425.99 ฿ 10,369.35 | DSW1 MEGA MICRO CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 0.45 to 6.05 | 135 | 28.6 | NBC6S-□ | 103 | 6.05 | 14 | 1220 | BBT40 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต(ขั้นต่ำ - 1) | 50000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง