(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับศูนย์เครื่องจักรกลความเร็วสูงที่มีตลับลูกปืนเซรามิก ตรวจจับจุดอ้างอิงได้ทันทีแม้กระทั่งสำหรับชิ้นงานหรือเครื่องจักรที่ไม่นำไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-PMP-115 |
BBT40-PMP-120 |
HSK-A63-PMP-130 |
PMP-10 |
PMP-20 |
PMP-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทแกนหมุน | ประเภท HSK | φD1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | สเปค | แบตเตอรี่ | อายุแบตเตอรี่ | DH7 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66,150.00 ฿ 52,920.00 | DSW1 POINT MASTER PRO | 1 ชิ้น | 16 วัน | BT30 | - | 46 | 115 | 63 | 800 | ทำซ้ำ ความ สม่ำเสมอของความ ความแม่นยำ : ± 1µm (2σ) บนฉลาก: XY ± 12 มม. Z 5 มม | CR2×1 | ทำงานต่อเนื่อง 90 ชั่วโมง | - | ||
฿ 58,694.71 ฿ 38,180.91 | DSW1 POINT MASTER PRO | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | - | 37 | 120 | 60 | 1300 | ทำซ้ำ ความ สม่ำเสมอของความ ความแม่นยำ : ± 1µm (2σ) บนฉลาก: XY ± 12 มม. Z 5 มม | LR1 × 2 (แบตเตอรี่ N) | ทำงานต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง | - | ||
฿ 77,283.00 ฿ 61,826.40 | DSW1 POINT MASTER PRO | 1 ชิ้น | 16 วัน | HSK-A | 63 | 49 | 130 | 65 | 1300 | ทำซ้ำ ความ สม่ำเสมอของความ ความแม่นยำ : ± 1µm (2σ) บนฉลาก: XY ± 12 มม. Z 5 มม | CR2×1 | ทำงานต่อเนื่อง 90 ชั่วโมง | - | ||
฿ 51,265.15 ฿ 33,214.69 | DSW1 POINT MASTER PRO | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | 75 | 49 | 400 | ความแม่นยำ การคืนค่า โพรบวัด : ± 1 µm (2σ); โอเวอร์ทราเวล/การเคลื่อนที่เกินระยะหลังตัดวงจร: XY ± 12 มม. Z 5 มม | พานาโซนิค ลิเธียม BR435 × 1 | ทำงานต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง | 10 | ||
฿ 51,130.61 ฿ 33,101.96 | DSW1 POINT MASTER PRO | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | 90 | 50 | 500 | ทำซ้ำ ความ สม่ำเสมอของความ ความแม่นยำ : ± 1µm (2σ) บนฉลาก: XY ± 12 มม. Z 5 มม | LR1 × 2 (แบตเตอรี่ N) | ทำงานต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง | 20 | ||
฿ 51,132.13 ฿ 33,102.94 | DSW1 POINT MASTER PRO | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | 80 | 60 | 600 | ทำซ้ำ ความ สม่ำเสมอของความ ความแม่นยำ : ± 1µm (2σ) บนฉลาก: XY ± 12 มม. Z 5 มม | LR1 × 2 (แบตเตอรี่ N) | ทำงานต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง | 32 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | อุปกรณ์เสริม | สไตลัส ST28-4R | วัด ความดัน(N) | XY 0.4N,Z 1.5N |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ตรวจจับจุดอ้างอิงได้ทันทีแม้กระทั่งสำหรับชิ้นงานหรือเครื่องจักรที่ไม่นำไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงที่มี ตลับลูกปืน เซรามิก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง