(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | สำหรับชิ้นงานที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | โพรบวัด เส้นผ่าศูนย์กลาง D(มิลลิเมตร) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โพรบวัด | ทองแดง | วิธี | วิธีการจ่าย กระแสไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้า | มวล(ก.) | 230 |
วัด ความดัน(N) | 3 | คุณสมบัติ | ตรวจพบตำแหน่งของ ปลาย ใบมีดลบคม ด้วยไฟฟ้า ใช้วิธีการ หน้าสัมผัส ภายในที่ รองรับการใช้งาน กับ เครื่องมือตัดเจาะ และชิ้นงานประเภทต่างๆ (BM-50G, BM-100G, BM-50M) ความ ความสามารถในการทวนซ้ำ การ ทำซ้ำ คือ± 1 µm (2σ) วงจร IC ในตัวช่วยให้ตรวจจับได้อย่างปลอดภัย โครงสร้างกันกระแทกที่ไม่ทำให้ เครื่องมือ เสียหาย แม่เหล็ก ที่ด้านล่างเปิดใช้งาน อุปกรณ์เสริม ฟรี | สเปค | LED รองรับ เครื่องมือตัดเจาะ สื่อกระแสไฟฟ้าและ วัสดุ / เครื่องจักรที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
ความกว้างขั้นต่ำของ เครื่องมือ วัด(มิลลิเมตร) | ø1 | ทำซ้ำ ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) | ±1(2σ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ H(มิลลิเมตร) | 3 |
สัมผัสสัญญาณ | ไฟ LED (สีแดง) | แบตเตอรี่ | SR44X2 | อายุแบตเตอรี่ | ใช้งานต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง |
ความ ความแม่นยำ สูง(มิลลิเมตร) | 50+0.0050 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BM-50 ในชุด Pace master
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง