(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียว คุณภาพสูงทนทานทำ วัสดุ มีความน่าเชื่อถือสูง ศูนย์ผ่านประเภท
รหัสสินค้า |
---|
50PH |
P40T-2MGHA |
P50T-1H |
P50T-2H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | φd (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว | ขนาด มาตรฐาน ขนาดภายนอก | φD2 (มิลลิเมตร) | ขนาด M (มิลลิเมตร) | θ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,631.64 ฿ 1,046.04 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT50 | 10 | 28 | 34 | 25 | BBT50 | รุ่น JIS | 21 | M24 | 75 | ||
฿ 1,323.70 ฿ 887.94 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 11 วัน | BT40 | 3 | 15 | 35 | 28 | BBT40 | MAS- ประเภท II | 10 | M16 | 60 | ||
฿ 1,588.72 ฿ 940.05 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT50 | 8 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | MAS- พิมพ์ I | 17 | M24 | 45 | ||
฿ 1,505.02 ฿ 940.04 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | BT50 | 8 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | MAS- ประเภท II | 17 | M24 | 60 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | 1 | คุณสมบัติ | สลักเกลียว คุณภาพสูงทนทานและทำ วัสดุ มีความน่าเชื่อถือสูง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง