(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แบบหน้าสัมผัสคู่ ให้ ความแข็งที่ สูงขึ้น ปลายดอก ที่มีความแข็งเกร็งเพิ่มขึ้น ช่วยให้การขึ้นลงที่ทนทาน และมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-FCR16082L-85 |
BBT30-FCR20082L-85 |
BBT30-FCR25082L-85 |
BBT40-FCR16082L-105 |
BBT40-FCR16082L-120 |
BBT40-FCR20082L-120 |
BBT40-FCR25082L-135 |
BBT40-FCR25082L-150 |
BBT40-FCR32102L-135 |
BBT40-FCR32102L-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีด D (φ) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ ap (มิลลิเมตร) | D1 (φ) | L (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | หมายเลข BT | มวล (ก.) | รุ่น ปลาย รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,373.22 ฿ 7,019.56 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 45 | 8 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 500 | BRG1608□□ | ||
฿ 11,253.66 ฿ 7,584.97 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 50 | 8 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 500 | BRG2008□□ | ||
฿ 11,756.78 ฿ 7,947.58 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 50 | 8 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 600 | BRG2508□□ | ||
฿ 11,693.89 ฿ 7,908.58 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 45 | 8 | 60 | 105 | 78 | BT40 | 1300 | BRG1608□□ | ||
฿ 12,637.22 ฿ 8,512.43 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 45 | 8 | 60 | 120 | 93 | BT40 | 1400 | BRG1608□□ | ||
฿ 13,706.34 ฿ 9,239.44 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 60 | 8 | 60 | 120 | 93 | BT40 | 1400 | BRG2008□□ | ||
฿ 15,844.57 ฿ 10,693.50 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 75 | 8 | 60 | 135 | 108 | BT40 | 1500 | BRG2508□□ | ||
฿ 17,416.79 ฿ 11,742.40 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 75 | 8 | 60 | 150 | 123 | BT40 | 1700 | BRG2508□□ | ||
฿ 16,536.35 ฿ 11,137.23 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 80 | 10 | 60 | 135 | 108 | BT40 | 1700 | BRG3210□□ | ||
฿ 18,171.46 ฿ 12,267.55 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 90 | 10 | 60 | 150 | 123 | BT40 | 1900 | BRG3210□□ |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | FCR แบบยาว | คุณสมบัติ | ปลายดอก ที่มีความแข็งเกร็งเพิ่มขึ้น ช่วยให้การขึ้นลงที่ทนทานและมั่นคง ความแข็งแกร่งที่มากยิ่งขึ้น ด้วยการ จำกัดสองระนาบในตัว | การใช้งาน | Ramping / Helical / Peck Drill |
อุปกรณ์เสริม | ประแจ, สารป้องกันการยึดติด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง