(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·หัวกัดปาดหน้าสำหรับใบมีดที่รองรับการระบายความร้อนผ่านเครื่องมือจ่ายสารหล่อเย็นและอากาศไปยังคมตัดได้อย่างน่าเชื่อถือ
รหัสสินค้า |
---|
BBT50-FMH22-47-150 |
BBT50-FMH22-47-200 |
BBT50-FMH27-60-90 |
BBT50-FMH27-60-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | G | c. หน้าแปลน ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | กุญแจ Drive L2 (มิลลิเมตร) | ไดรฟ์ กุญแจ W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,882.56 ฿ 8,029.05 | DSW1 FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 47 | 18 | 22 | 5300 | M10 | 36 | 5 | 10 | ||
฿ 16,850.79 ฿ 11,379.34 | DSW1 FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 47 | 18 | 22 | 6000 | M10 | 36 | 5 | 10 | ||
฿ 10,876.33 ฿ 7,342.61 | DSW1 FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 90 | 60 | 20 | 27 | 5000 | M12 | 46 | 6 | 12 | ||
฿ 12,511.45 ฿ 8,431.47 | DSW1 FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 60 | 20 | 27 | 6300 | M12 | 46 | 6 | 12 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | ประเภท แกนหมุน | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | Facemill | ระบบ หล่อเย็น | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | ก้าน / ก้าน | BBT50 |
เลขบวกใหญ่ BT | BBT50 | การใช้งาน | เครื่องมือ BIG-PLUS (ก้าน BBT) สามารถใช้ได้กับทั้งแกน BIG-PLUS และแกน BT ธรรมดา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง